B0
077B1802
Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 14, Heitt útskot [°C]: 10, Kalt innskot [°C]: -0.3, Kalt útskot [°C]: -5.3, Lengd hárpípu [mm]: 800
077B1802
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
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 14.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | 10.0 °C |
| Kalt innskot [°C] | -0.3 °C |
| Kalt útskot [°C] | -5.3 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Water coolers |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 90 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715255095675 |