B0
077B1801
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -22, Heitt útskot [°C]: -27, Kalt innskot [°C]: -33, Kalt útskot [°C]: -40, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B1801
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
| Heiti gerðar | Without additional functional |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -22.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -27.0 °C |
| Kalt innskot [°C] | -33.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -40.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Frystar án viðvörunar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Sambærileg vara | 077B1743 |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 737 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 85 Gramm |
| Net weight | 81 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255091233 |