Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1800

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 5, Heitt útskot [°C]: -1, Kalt innskot [°C]: -26, Kalt útskot [°C]: -36, Lengd hárpípu [mm]: 1000
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.0 °C
Heitt útskot [°C]-1.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-26.0 °C
Kalt útskot [°C]-36.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruDouble function appliances
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]700 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight84 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972