B0
077B1799
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: -1.7, Heitt útskot [°C]: -7.7, Kalt innskot [°C]: -8.8, Kalt útskot [°C]: -16.7, Lengd hárpípu [mm]: 1300
077B1799
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
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -1.7 °C |
| Heitt útskot [°C] | -7.7 °C |
| Hlý afþíðing [°C] | 3.1 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -8.8 °C |
| Kalt útskot [°C] | -16.7 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1300 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 700 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |