B0
077B1796
Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 9.8, Heitt útskot [°C]: 6, Kalt innskot [°C]: -20.5, Kalt útskot [°C]: -29, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B1796
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
| Heiti gerðar | Wthout additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 9.8 °C |
| Heitt útskot [°C] | 6.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -20.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -29.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Double function appliances |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162984185 |