B0
077B1794
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -15.5, Heitt útskot [°C]: -17.3, Kalt innskot [°C]: -28, Kalt útskot [°C]: -30.5, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B1794
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -15.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -17.3 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -28.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -30.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp, EBD |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Frystar án viðvörunar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162937778 |