Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1791

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -13.8, Heitt útskot [°C]: -18, Kalt innskot [°C]: -30, Kalt útskot [°C]: -37, Lengd hárpípu [mm]: 785
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-13.8 °C
Heitt útskot [°C]-18.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-30.0 °C
Kalt útskot [°C]-37.0 °C
Lengd hárpípu [mm]785 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight79 Gramm
Net weight74 Gramm
Volume0.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk