B0
077B1790
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 14.8, Heitt útskot [°C]: 9.8, Kalt innskot [°C]: 7.7, Kalt útskot [°C]: 1.7, Lengd hárpípu [mm]: 700
077B1790
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 14.8 °C |
| Heitt útskot [°C] | 9.8 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 7.7 °C |
| Kalt útskot [°C] | 1.7 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Sambærileg vara | 077B1742 |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 737 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
| Volume | 0.262 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868294 |
| Proposition 65 | No significant risk |