Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1784

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 12.9, Heitt útskot [°C]: 8.1, Kalt innskot [°C]: 7.8, Kalt útskot [°C]: 2.2, Lengd hárpípu [mm]: 778

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]12.9 °C
Heitt útskot [°C]8.1 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]7.8 °C
Kalt útskot [°C]2.2 °C
Lengd hárpípu [mm]778 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruWater coolers
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight79 Gramm
Net weight74 Gramm
Volume0.262 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk