B0
077B1783
Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 15, Heitt útskot [°C]: 10.5, Kalt innskot [°C]: 10, Kalt útskot [°C]: 4.5, Lengd hárpípu [mm]: 778
077B1783
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
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
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 15.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | 10.5 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 10.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | 4.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 778 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Water coolers |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 737 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 79 Gramm |
| Net weight | 74 Gramm |
| Volume | 0.262 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |