Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1782

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 7.2, Heitt útskot [°C]: 2.7, Kalt innskot [°C]: 0.6, Kalt útskot [°C]: -5, Lengd hárpípu [mm]: 160
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]7.2 °C
Heitt útskot [°C]2.7 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]0.6 °C
Kalt útskot [°C]-5.0 °C
Lengd hárpípu [mm]160 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]4.0 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs útskot [°C]-1.0 °C
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight77 Gramm
Net weight72 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127