Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1780

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 10.8, Heitt útskot [°C]: 6.5, Kalt innskot [°C]: 5, Kalt útskot [°C]: 0, Lengd hárpípu [mm]: 1220
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]10.8 °C
Heitt útskot [°C]6.5 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.0 °C
Kalt útskot [°C]0.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Miðlungs innskot [°C]7.6 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs útskot [°C]3.0 °C
Notað fyrir vöruIce maker
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu66 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight102 Gramm
Net weight82 Gramm
Volume0.358 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens