Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1778

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 15, Heitt útskot [°C]: 11.9, Kalt innskot [°C]: 2, Kalt útskot [°C]: -2.5, Lengd hárpípu [mm]: 1650

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]15.0 °C
Heitt útskot [°C]11.9 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]2.0 °C
Kalt útskot [°C]-2.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1650 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruBeer coolers
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu70 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight112 Gramm
Net weight104 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583