B0
077B1777
Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 11.3, Heitt útskot [°C]: 8.3, Kalt innskot [°C]: -0.5, Kalt útskot [°C]: -2.5, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B1777
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 11.3 °C |
| Heitt útskot [°C] | 8.3 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -0.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -2.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Beer coolers |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 737 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696552 |