Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1773

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 6.5, Heitt útskot [°C]: -1, Kalt innskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -23, Lengd hárpípu [mm]: 1200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]6.5 °C
Heitt útskot [°C]-1.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-11.0 °C
Kalt útskot [°C]-23.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]700 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight84 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094