Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1769

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: -3, Heitt útskot [°C]: -10, Kalt innskot [°C]: -12, Kalt útskot [°C]: -21, Lengd hárpípu [mm]: 800

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-3.0 °C
Heitt útskot [°C]-10.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-12.0 °C
Kalt útskot [°C]-21.0 °C
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight84 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424685249