Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1765

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -9.5, Heitt útskot [°C]: -14.5, Kalt innskot [°C]: -18, Kalt útskot [°C]: -24.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-9.5 °C
Heitt útskot [°C]-14.5 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-18.0 °C
Kalt útskot [°C]-24.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight85 Gramm
Net weight80 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424642303