Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1764

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -15.5, Heitt útskot [°C]: -21, Kalt innskot [°C]: -26, Kalt útskot [°C]: -33, Lengd hárpípu [mm]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-15.5 °C
Heitt útskot [°C]-21.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-26.0 °C
Kalt útskot [°C]-33.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight86 Gramm
Net weight76 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424635831