Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1756

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 15.9, Heitt útskot [°C]: 12.5, Kalt innskot [°C]: 2.2, Kalt útskot [°C]: -2.7, Lengd hárpípu [mm]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]15.9 °C
Heitt útskot [°C]12.5 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]2.2 °C
Kalt útskot [°C]-2.7 °C
Lengd hárpípu [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight85 Gramm
Net weight80 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424590796