Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1751

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 15, Heitt útskot [°C]: 6, Kalt innskot [°C]: 4, Kalt útskot [°C]: -8.5, Lengd hárpípu [mm]: 800

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]15.0 °C
Heitt útskot [°C]6.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]4.0 °C
Kalt útskot [°C]-8.5 °C
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424500863