Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1735

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: -1.7, Heitt útskot [°C]: -7.7, Kalt innskot [°C]: -8.8, Kalt útskot [°C]: -16.7, Lengd hárpípu [mm]: 1300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-1.7 °C
Heitt útskot [°C]-7.7 °C
Hlý afþíðing [°C]3.1 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-8.8 °C
Kalt útskot [°C]-16.7 °C
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]700 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616