Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1663

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 9.2, Heitt útskot [°C]: 3.8, Kalt innskot [°C]: 3.3, Kalt útskot [°C]: -3.3, Lengd hárpípu [mm]: 450

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]9.2 °C
Heitt útskot [°C]3.8 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]3.3 °C
Kalt útskot [°C]-3.3 °C
Lengd hárpípu [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruFlöskukælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.076 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007