Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B045

077B1473

Heitt innskot [°C]: 5, Heitt útskot [°C]: 1, Lengd hárpípu [mm]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Föst stillingJá
Heiti gerðarWith fixed settings
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.0 °C
Heitt útskot [°C]1.0 °C
In scope of WEEENo
Lengd hárpípu [mm]600 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Notað fyrir vöruWater coolers
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarFixed
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB045
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight74 Gramm
Net weight70 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460