Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B045

077B1472

Heitt innskot [°C]: 11, Heitt útskot [°C]: 6.5, Lengd hárpípu [mm]: 450

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Föst stillingJá
Heiti gerðarWith fixed settings
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]11.0 °C
Heitt útskot [°C]6.5 °C
In scope of WEEENo
Lengd hárpípu [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruWater coolers
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarFixed
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB045
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight75 Gramm
Net weight70 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782