B045
077B1469
Heitt innskot [°C]: 0.5, Heitt útskot [°C]: -2.5, Lengd hárpípu [mm]: 800
077B1469
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Föst stilling | Já |
| Heiti gerðar | With fixed settings |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 0.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -2.5 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Beer coolers |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | Fixed |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B045 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 78 Gramm |
| Net weight | 70 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |