Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B04

077B1401

Heitt innskot [°C]: -10, Heitt útskot [°C]: -13, Kalt innskot [°C]: -29, Kalt útskot [°C]: -33, Lengd hárpípu [mm]: 2500

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWith changeover contact
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-10.0 °C
Heitt útskot [°C]-13.0 °C
Kalt innskot [°C]-29.0 °C
Kalt útskot [°C]-33.0 °C
Lengd hárpípu [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Notað fyrir vöruFreezer
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu70 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB04
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight111 Gramm
Net weight104 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308