B04
077B1400
Heitt innskot [°C]: -6, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt innskot [°C]: -25, Kalt útskot [°C]: -33.6, Lengd hárpípu [mm]: 1372
077B1400
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
| Heiti gerðar | With changeover contact |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -6.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -11.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -25.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -33.6 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1372 mm |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs innskot [°C] | -14.4 °C |
| Miðlungs útskot [°C] | -20.6 °C |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 66 pc |
| Staða stillingar | MIÐJA |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B04 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 107 Gramm |
| Net weight | 92 Gramm |
| Volume | 0.358 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |