B0
077B1352
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -22.8, Heitt útskot [°C]: -29.6, Kalt innskot [°C]: -26.3, Kalt útskot [°C]: -33.9, Lengd hárpípu [mm]: 980
077B1352
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -22.8 °C |
| Heitt útskot [°C] | -29.6 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -26.3 °C |
| Kalt útskot [°C] | -33.9 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs innskot [°C] | -24.5 °C |
| Miðlungs útskot [°C] | -31.7 °C |
| Notað fyrir vöru | Frystar án viðvörunar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | MIÐJA |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.085 Kilogram |
| Net weight | 0.08 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027711 |