Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1329

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 12.5, Heitt útskot [°C]: 9, Kalt innskot [°C]: 7.5, Kalt útskot [°C]: 3.5, Lengd hárpípu [mm]: 1016

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]12.5 °C
Heitt útskot [°C]9.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]7.5 °C
Kalt útskot [°C]3.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1016 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruFlöskukælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.092 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Volume0.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424027490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens