Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1216

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -18.8, Heitt útskot [°C]: -24.8, Kalt innskot [°C]: -22.4, Kalt útskot [°C]: -29.1, Lengd hárpípu [mm]: 980

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-18.8 °C
Heitt útskot [°C]-24.8 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-22.4 °C
Kalt útskot [°C]-29.1 °C
Lengd hárpípu [mm]980 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Miðlungs innskot [°C]-20.0 °C
Miðlungs útskot [°C]-26.3 °C
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028336