Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1191

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 5.9, Heitt útskot [°C]: 0.4, Kalt innskot [°C]: 1.8, Kalt útskot [°C]: -4.5, Lengd hárpípu [mm]: 620

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.9 °C
Heitt útskot [°C]0.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]1.8 °C
Kalt útskot [°C]-4.5 °C
Lengd hárpípu [mm]620 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]3.9 °C
Miðlungs útskot [°C]-2.0 °C
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu96 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942