B0
077B1155
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 11.6, Heitt útskot [°C]: 0.8, Kalt innskot [°C]: 4.8, Kalt útskot [°C]: -8.3, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B1155
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 11.6 °C |
| Heitt útskot [°C] | 0.8 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 4.8 °C |
| Kalt útskot [°C] | -8.3 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 96 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.09 Kilogram |
| Net weight | 0.085 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |