Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B0923

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 2.5, Heitt útskot [°C]: -5, Kalt innskot [°C]: -13.5, Kalt útskot [°C]: -24.5, Lengd hárpípu [mm]: 2000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]2.5 °C
Heitt útskot [°C]-5.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-13.5 °C
Kalt útskot [°C]-24.5 °C
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.105 Kilogram
Net weight0.098 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871