B02
077B0376
Vörutegund: B02, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -13, Heitt útskot [°C]: -20, Kalt útskot [°C]: -30, Kalt útskot [°C]: -30, Lengd hárpípu [mm]: 1500
077B0376
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heiti gerðar | With auxillary contact |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -13.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -20.0 °C |
| Kalt innskot [°C] | -21.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -30.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Frystar án viðvörunar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B02 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 93.3 Gramm |
| Net weight | 88.3 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |