Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B02

077B0374

Vörutegund: B02, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -11.5, Heitt útskot [°C]: -18.4, Kalt útskot [°C]: -27.8, Kalt útskot [°C]: -27.8, Lengd hárpípu [mm]: 210

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith auxiliary contact
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-11.5 °C
Heitt útskot [°C]-18.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-19.1 °C
Kalt útskot [°C]-27.8 °C
Lengd hárpípu [mm]210 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]-15.1 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs útskot [°C]-22.8 °C
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB02
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight87 Gramm
Net weight82 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187