Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B02

077B0220

Vörutegund: B02, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Ísogskælar, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -1, Kalt útskot [°C]: -13, Kalt útskot [°C]: -13, Lengd hárpípu [mm]: 1200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStaðlaður hitastillir
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt útskot [°C]-1.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-7.0 °C
Kalt útskot [°C]-13.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Notað fyrir vöruÍsogskælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB02
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.091 Kilogram
Net weight0.091 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424005887