Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B0160

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 5.8, Heitt útskot [°C]: 1.4, Kalt innskot [°C]: -4.1, Kalt útskot [°C]: -10, Lengd hárpípu [mm]: 900

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.8 °C
Heitt útskot [°C]1.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-4.1 °C
Kalt útskot [°C]-10.0 °C
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu110 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar4,8 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424009953