B0
077B0102
Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Frystiskápar undir ís, Heitt innskot [°C]: -7.5, Heitt útskot [°C]: -15, Kalt innskot [°C]: -22, Kalt útskot [°C]: -33.1, Lengd hárpípu [mm]: 2000
077B0102
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Staðlaður hitastillir |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -7.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -15.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -22.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -33.1 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Frystiskápar undir ís |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.103 Kilogram |
| Net weight | 0.103 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.281 Liter |
| EAN/UPC | 5702424000097 |