Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B0037

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 12.5, Heitt útskot [°C]: 6, Kalt innskot [°C]: -5.5, Kalt útskot [°C]: -16, Lengd hárpípu [mm]: 1500

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]12.5 °C
Heitt útskot [°C]6.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-5.5 °C
Kalt útskot [°C]-16.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu75 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.088 Kilogram
Net weight0.082 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244