B0
077B0033
Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 2.5, Heitt útskot [°C]: -5, Kalt innskot [°C]: -13.5, Kalt útskot [°C]: -24.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B0033
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Staðlaður hitastillir |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 2.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -13.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -24.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.088 Kilogram |
| Net weight | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.236 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424004125 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |