B0
077B0027
Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 15.2, Heitt útskot [°C]: 9, Kalt innskot [°C]: 8, Kalt útskot [°C]: 0.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B0027
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Without additional function |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 15.2 °C |
| Heitt útskot [°C] | 9.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 8.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | 0.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Flöskukælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.088 Kilogram |
| Net weight | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.309 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424005153 |
| Proposition 65 | No significant risk |