Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Fæðispenna [V] AC: 85 - 265, Notað fyrir vöru: IPS 8, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [VA]20.0 VA
Aflnotkun [W]10.0 W
BúnaðarsvæðiAuka inn- og úttök
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]265 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]85 V
FestingaraðferðDIN-slá
Gerð skjásLCD
Heiti vöruElectric expansion module
HljóðgjafiJá
IP-tala umlykisIP40
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Notað fyrir vöruIPS 8
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðCANBUSMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu12 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruEnska
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valve output number8
VöruhópurElectronic controllers
VörutegundMCX 08M2
VottunCEEACLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.638 Kilogram
Net weight0.511 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644