Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

IPS 8

084H5002

Varahlutir innifaldir: Boltar fyrir festikraga; Rafsuðukragi; Þétti; Skrúfur fyrir topphlíf, Kæliefni: R717

Ráðlagður skipti: 084H5005

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAir purger accessories
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Heiti vöruIntelligent purging system
IP-tala umlykisIP55
KæliefniR717
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system LAM S-P
Max. purger electr conn points8
NothæftAir purger spare parts
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
TengistaðallFLANGE, DIN-EN OR ANSI
Tíðni [Hz]60 Hz
Tungumál vöruEnska
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]43 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Útgáfa hugbúnaðar4.13
Útgáfa vöru01
Varahlutir innifaldirBoltar fyrir festikragaÞéttiSkrúfur fyrir topphlífRafsuðukragi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumIPS8 CE-LAM
VöruhópurAir purgers
VörutegundIPS 8
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight114 Kilogram
Net weight100 Kilogram
Volume691.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279888126
Proposition 65No significant risk