Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Mágnesszelep, EV220W, Funkció: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4418

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Javasolt csere: 042U4617

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220W
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]200 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]18.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóW
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, W
Meghajtómérete [in]0.35 in
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dosszié terméknévEV220W- solenoid valve
SpecifikációkulcsEV220W 18B G 34E NC000
SzervizelhetőNem
TanúsítványWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220W
TípusjelölésEV220W 18
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.795 Kilogramm
Nettó súly0.759 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.684 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm