Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Mágnesszelep, EV220W, Funkció: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U413732

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: CE; WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Javasolt csere: 042N1278, 042N7601, 042U6140

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]4000 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]6000 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]40.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 1/2 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]18.000 m³/h
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NO000 AS230CS
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóW
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, W
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzés a max. üzemi nyomáshozWRAS – közeghőm. max 50 °C
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dosszié terméknévEV220W- solenoid valve
SpecifikációkulcsEV220W 40B G 112E NO000 AS230C
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEWRAS
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]208 V
Tekercs típusAS
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz7.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220W
TípusjelölésEV220W 40
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.463 Kilogramm
Nettó súly3.077 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.334 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428537735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm