Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Mágnesszelep, EV220W, Funkció: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Tanúsítvány: CE, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Javasolt csere: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220W
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]200 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]500 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]18.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokWater,Brine,Oil,Air
Kv érték [m³/h]7.000 m³/h
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Tulajdonság
Érték
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóW
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, W
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dosszié terméknévEV220W- solenoid valve
SpecifikációkulcsEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tekercs típusAS
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz9.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz7.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220W
TípusjelölésEV220W 18
Több módszer2/2
Tömítés anyagaNBR
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.955 Kilogramm
Nettó súly0.767 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.861 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm