Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Mágnesszelep, EV220T, Funkció: NC, GEH, 6 m³/h, EPDM

042U8155

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: WRAS, Készüléktest anyaga: Polimer, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220T
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]200 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaPolimer
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaGEH
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport2
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]18.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/4 in
Készüléktest anyagaPolimer
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 18P GEH E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
MeghajtóT
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, T
Meghajtómérete [in]0.35 in
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.038 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dosszié terméknévEV220T- solenoid valve
SpecifikációkulcsEV220T 18P GEH E NC000
SzervizelhetőNem
TanúsítványWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220T
TípusjelölésEV220T 18
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.21 Kilogram
Nettó súly0.182 Kilogram
Folyadékmennyiség1.219 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428989411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm