Mágnesszelep, EV220T, Funkció: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8135
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: WRAS, Készüléktest anyaga: Polimer, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
042U8135
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV220T |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 100 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 400 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Polimer |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | NES |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 2 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 14.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 4/16 in |
| Készüléktest anyaga | Polimer |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Közegjavaslatok | Water & Brine |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 290.0 psig |
| Meghajtó | T |
| Meghajtó rendszer [mm] | 9.0 mm |
| Meghajtómérete | 9 mm-es rápattintható, T |
| Meghajtómérete [in] | 0.35 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.038 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP dosszié terméknév | EV220T- solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | WRAS |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV220T |
| Típusjelölés | EV220T 14 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.632 Kilogram |
| Nettó súly | 0.304 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 1.295 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |