Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Mágnesszelep, EV220A, Funkció: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: CE, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Javasolt csere: 042U4641

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]4000 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]6000 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]40.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 1/2 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]18.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEV220A 40B G112N NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezVíz max. 60°C/140 °F
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosszié terméknévValve EV220A
SpecifikációkulcsEV220A 40B G 112F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCE
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220A
TípusjelölésEV220A 40
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.312 Kilogramm
Nettó súly2.928 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.334 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm