Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Mágnesszelep, EV220A, Funkció: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: CE, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Javasolt csere: 042U4632

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]2500 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]4000 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]32.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 1/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]15.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEV220A 32B G114E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar]24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]232.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosszié terméknévValve EV220A
SpecifikációkulcsEV220A 32B G 114E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCE
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220A
TípusjelölésEV220A 32
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.28 Kilogramm
Nettó súly1.898 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.334 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm